(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด)(V) | 6 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40 ถึง 85 | จำนวนช่อง | 6 |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟเลี้ยง (สูงสุด)(µA) | 20 | IOL (สูงสุด)(mA) | 5.2 | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที)(V) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN74HCU04APWR ในชุด อินเวอร์เตอร์ 6-ch, 2-V ถึง 6-V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง