(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด)(V) | 5.5 | จำนวนช่อง | 6 | IOL (สูงสุด)(mA) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที)(V) | 4.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN74HCT04APWR ในชุด อินเวอร์เตอร์ พร้อมอินพุต CMOS ที่รองรับ TTL, 6-ch, 4.5-V ถึง 5.5-V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง