1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อินเวอร์เตอร์ ที่มีเอาต์พุต 3 สถานะ , 8-ch, 2-V ถึง 6-V

COUNTER IC

อินเวอร์เตอร์ ที่มีเอาต์พุต 3 สถานะ , 8-ch, 2-V ถึง 6-V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
SN74HC240ANSR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 34.59

COUNTER IC 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด)(V) 6 จำนวนช่อง 8 IOL (สูงสุด)(mA) 6
รูปแบบการติดตั้ง SMD/SMT การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที)(V) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN74HC240ANSR ในชุด อินเวอร์เตอร์ ที่มีเอาต์พุต 3 สถานะ , 8-ch, 2-V ถึง 6-V