(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด)(V) | 6 | จำนวนบรรทัด เอาต์พุต | 6 | IOL (สูงสุด)(mA) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบการติดตั้ง | SMD/SMT | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที)(V) | 2 | จำนวนบรรทัดอินพุต | 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN74HC174APWR ในชุด รองเท้าแตะแบบ Hex D-type แบบใส SN74HC174A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง