1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองเท้าแตะ D-type ฐานแปด ABT แบบใส 3.3-V

COUNTER IC

รองเท้าแตะ D-type ฐานแปด ABT แบบใส 3.3-V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟลิปฟล็อปประเภท D แปดเหลี่ยมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานของ VCC แรงดันต่ำ (3.3-V) แต่มีความสามารถในการจัดเตรียมอินเทอร์เฟซ TTL ให้กับสภาพแวดล้อม ระบบ 5-V อุปกรณ์ 'LVTH273 เป็นฟลิปฟล็อปแบบกระตุ้นขอบบวกพร้อมอินพุตที่ชัดเจนโดยตรง ข้อมูลที่อินพุตข้อมูล (D) ที่ตรงตามข้อกำหนดเวลาการตั้งค่าจะถูกถ่ายโอนไปยังเอาต์พุต Q บนขอบบวกของพัลส์นาฬิกา การทริกเกอร์นาฬิกาเกิดขึ้นที่ เครื่องวัดระดับน้ำ แรงดันไฟฟ้าเฉพาะ และไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเวลาการเปลี่ยนแปลงของพัลส์ที่เป็นบวก เมื่ออินพุตนาฬิกา (CLK) อยู่ที่ เครื่องวัดระดับน้ำ สูงหรือต่ำ สัญญาณอินพุต D จะไม่มีผลกระทบกับ เอาต์พุต วงจรบัสค้างที่ใช้งานอยู่จะเก็บอินพุตที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ขับเคลื่อนไว้ใน สถานะ ลอจิกที่ถูกต้อง ไม่แนะนำให้ใช้ตัวต้านทานแบบพูลอัพหรือพูลดาวน์กับวงจรบัสค้าง อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการระบุอย่างครบถ้วนสำหรับแอปพลิเคชันการปิดเครื่องบางส่วนโดยใช้ ioff วงจร ioff จะปิดการใช้งานเอาท์พุต เพื่อป้องกัน กระแสไฟฟ้า ไหลย้อนกลับผ่านอุปกรณ์ที่สร้างความเสียหายเมื่อปิดเครื่อง

รหัสสินค้า
SN74LVTH273PWRG4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 67.19

COUNTER IC 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด)(V) 3.6 จำนวนช่อง 8 กระแสไฟเลี้ยง (สูงสุด)(µA) 5000
IOL (สูงสุด)(mA) 64 การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที)(V) 2.7 ความถี่สัญญาณนาฬิกา (สูงสุด)(เมกะเฮิรตซ์) 150

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN74LVTH273PWRG4 ในชุด รองเท้าแตะ D-type ฐานแปด ABT แบบใส 3.3-V