(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ R1LP0408D เป็นตระกูล RAM แบบคงที่ขนาด 4 Mbit ซึ่งมีขนาด 512 kword × 8 บิต ซึ่งประดิษฐ์โดยเทคโนโลยี CMOS และ TFT ประสิทธิภาพสูงของ Renesas ซีรีส์ R1LP0408D มีความหนาแน่นที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และ การใช้พลังงาน ต่ำ ซีรีส์ R1LP0408D มีการกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขณะสแตนด์บายที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่ำ จึงเหมาะกับระบบสำรองแบตเตอรี่ มีจำหน่ายใน SOP 32 ขาพิน และ TSOP 32 ขาพิน
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | 4.5V - 5.5V | ช่วงอุณหภูมิ | -40 ถึง 85 °C | รูปแบบแพ็ค | TSOP(32) |
---|---|---|---|---|---|
เวลาเข้า | 55น | การกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย (รอ) | 4µW (ประเภท) | ประเภทผู้ให้บริการ | ถาด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R1LP0408DSB-5SI-B1 ในชุด LPSRAM ขั้นสูง R1LP0408D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง