(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
R1LV0216BSB เป็นตระกูล RAM แบบคงที่แรงดันต่ำ 2 Mbit ซึ่งจัดเป็น 131, 072 คำต่อ 16 บิต ประดิษฐ์โดย 0 ประสิทธิภาพสูงของ Renesas เทคโนโลยี CMOS และ TFT ขนาด 15um R1LV0216BSB มีความหนาแน่นที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และ การใช้พลังงาน ต่ำ R1LV0216BSB เหมาะสำหรับการใช้งาน แรม ,หน่วยความจำ ที่วัตถุประสงค์ การออกแบบ ที่สำคัญคือการเชื่อมต่อที่เรียบง่าย การทำงานของแบตเตอรี่ และการสำรองแบตเตอรี่ R1LV0216BSB ได้รับการบรรจุใน TSOP 44 ขาพิน
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | 2.7V - 3.6V | ช่วงอุณหภูมิ | -40 ถึง 85 °C | รูปแบบแพ็ค | TSOP(44) |
---|---|---|---|---|---|
เวลาเข้า | 55น | กระแสไฟฟ้า ไฟสแตนด์บายขนาดเล็ก | 1µA (3.0 V, ทั่วไป) | ประเภทผู้ให้บริการ | ถาด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R1LV0216BSB-5SI-B1 ในชุด LPSRAM ขั้นสูง R1LV0216BSB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง