1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
R1RW0416D-I ช่วงอุณหภูมิกว้าง รุ่น 4M SRAM ความเร็วสูง (256 กิโลเวิร์ด × 16 บิต)

R1RW0416D-I ช่วงอุณหภูมิกว้าง รุ่น 4M SRAM ความเร็วสูง (256 กิโลเวิร์ด × 16 บิต)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,026.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

R1RW0416DI เป็น RAM แบบคงที่ความเร็วสูง 4 Mbit ซึ่งจัดขนาด 256 kword × 16 บิต สามารถรับรู้เวลาในการเข้าถึงด้วยความเร็วสูงโดยใช้ กระบวนการแปรรูป CMOS (เซลล์ แรม ,หน่วยความจำ 6 ทรานซิสเตอร์) และเทคโนโลยีการออกแบบวงจรความเร็วสูง เหมาะสมที่สุดสำหรับ การใช้งาน ที่ต้องการ แรม ,หน่วยความจำ ความเร็วสูง ความหนาแน่นสูงและการกำหนดค่าความกว้างบิตที่กว้าง เช่น แรม ,หน่วยความจำ แคชและ บัฟเฟอร์ ใน ระบบ R1RW0416DI บรรจุใน SOJ ขนาด 400 มิลลิเมตร 44 ขาพิน น และ TSOPII พลาสติกขนาด 400 มิลลิเมตร 44 ขาพิน สำหรับการติดตั้ง พื้นผิว ที่มีความหนาแน่นสูง

รหัสสินค้า
R1RW0416DSB-0PI-D1
R1RW0416DSB-2PI-D1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเวลาเข้า

฿ 1,026.76

MEMORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10น

฿ 2,074.00

MEMORIES 1 ชิ้น 5 วัน 12ns

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3.3V ± 0.3V รูปแบบแพ็ค TSOP(44) กระแสไฟฟ้า สแตนด์บาย Cmos 5 mA (สูงสุด)
ประเภทผู้ให้บริการ ถาด