1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
R1RW0416D-R SRAM ความเร็วสูง 4M (256 กิโลเวิร์ด × 16 บิต)

R1RW0416D-R SRAM ความเร็วสูง 4M (256 กิโลเวิร์ด × 16 บิต)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,747.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

R1RW0416D เป็น RAM แบบคงที่ความเร็วสูง 4 Mbit ซึ่งจัดขนาด 256 kword × 16 บิต สามารถรับรู้เวลาในการเข้าถึงด้วยความเร็วสูงโดยใช้ กระบวนการแปรรูป CMOS (เซลล์ แรม ,หน่วยความจำ 6 ทรานซิสเตอร์) และเทคโนโลยีการออกแบบวงจรความเร็วสูง เหมาะสมที่สุดสำหรับ การใช้งาน ที่ต้องการ แรม ,หน่วยความจำ ความเร็วสูง ความหนาแน่นสูงและการกำหนดค่าความกว้างบิตที่กว้าง เช่น แรม ,หน่วยความจำ แคชและ บัฟเฟอร์ ใน ระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LVersion และ S-version นั้น การใช้พลังงาน ต่ำและดีที่สุดสำหรับ ระบบ สำรองแบตเตอรี่ แพคเกจนี้เตรียม SOJ 44 ขาพิน 400 มม. และ TSOPII พลาสติก 44 ขาพิน ขนาด 400 มม. สำหรับการติดตั้ง พื้นผิว ที่มีความหนาแน่นสูง

รหัสสินค้า
R1RW0416DSB-2LR-D1
R1RW0416DSB-2PR-D1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรีส์

฿ 1,782.13

MEMORIES 1 ชิ้น 98 วัน รุ่น L

฿ 1,747.46

MEMORIES 1 ชิ้น 6 วัน ปกติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3.3V ± 0.3V รูปแบบแพ็ค TSOP(44) เวลาเข้า 12ns
กระแสไฟฟ้า สแตนด์บาย Cmos 5 mA (สูงสุด) 0.8 mA (สูงสุด)(รุ่น L) 0.5 mA (สูงสุด) (เวอร์ชั่น S) การเก็บรักษาข้อมูล กระแสไฟฟ้า 0.4 mA (สูงสุด)(รุ่น L) 0.2 mA (สูงสุด) (เวอร์ชั่น S) ประเภทผู้ให้บริการ ถาด
แรงดันไฟฟ้าในการเก็บข้อมูล 2.0 โวลต์ (นาที) (เวอร์ชัน L, เวอร์ชัน S)