(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ RMLV0408E เป็นตระกูล RAM แบบคงที่ขนาด 4 Mbit ที่จัดเรียง 524, 288 คำ × 8 บิต ซึ่งประดิษฐ์โดยเทคโนโลยี LPSRAM ขั้นสูงประสิทธิภาพสูงของ Renesas ซีรีส์ RMLV0408E มีความหนาแน่นที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และ การใช้พลังงาน ต่ำ ซีรีส์ RMLV0408E นำเสนอการกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขณะสแตนด์บายที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่ำ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับระบบสำรองแบตเตอรี่ มีจำหน่ายใน SOP 32 ขาพิน , ขาพิน (II) 32 พิน หรือ stTSOP 32 ขาพิน น
รหัสสินค้า |
---|
RMLV0408EGSA-4S2-AA1 |
RMLV0408EGSB-4S2-AA1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบแพ็ค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,142.54 | MEMORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | สสสป. (32) | ||
฿ 1,176.90 | MEMORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | TSOP(32) |
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิ | -40 ถึง 85 °C | เวลาเข้า | 45 น | แหล่งจ่ายไฟ | 2.7 โวลต์ถึง 3.6 โวลต์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผู้ให้บริการ | ถาด | การใช้กระแสไฟฟ้า | รอ: 0.3µA (ประเภท) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง