(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RMLV0816BGBG เป็นตระกูล RAM แบบคงที่ขนาด 8 Mbit ที่จัดเรียง 524, 288 คำ × 16 บิต ซึ่งประดิษฐ์โดยเทคโนโลยี LPSRAM ขั้นสูงประสิทธิภาพสูงของ Renesas RMLV0816BGBG ตระหนักถึงความหนาแน่นที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และ การใช้พลังงาน ต่ำ RMLV0816BGBG นำเสนอการกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขณะสแตนด์บายที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่ำ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับระบบสำรองแบตเตอรี่ มีจำหน่ายในรูปแบบ พิทช์ละเอียด 48 ลูก
ช่วงอุณหภูมิ | -40 ถึง 85 °C | รูปแบบแพ็ค | FBGA(48) | เวลาเข้า | 45 น. - 55 น |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งจ่ายไฟ | 2.4V - 3.6V | ประเภทผู้ให้บริการ | ถาด | การใช้กระแสไฟฟ้า | รอ: 0.45µA (ประเภท) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RMLV0816BGBG-4S2-AC0 ในชุด RMLV0816BGBG LPSRAM ขั้นสูง 8Mb (512,000 คำ × 16 บิต)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง