(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MPU กลุ่ม RZ/A1LU คุ้มต้นทุนและ คุณสมบัติ คอร์/แกน ® Cortex®-A9 ที่ทำงานที่ 400 MHz และ SRAM บนชิปขนาด 3MB ด้วย SRAM บนชิปขนาด 3MB RZ/A1LU รองรับ จอแสดงผล สูงสุด 2 จอที่มี ความละเอียด WVGA (800 × 480) หรือจอแสดงผลเดี่ยวที่มี ความละเอียด WSVGA (1024 × 600) โดยไม่จำเป็นต้องใช้ แรม ,หน่วยความจำ ภายนอก RZ/A1LU ช่วยให้การออกแบบแบบฝังมีขนาดกะทัดรัดมากโดยไม่ต้องกังวลกับการจัดหา แรม ,หน่วยความจำ และ EOL แรม ,หน่วยความจำ ด้วย RZ/A1LU คุณสามารถ การออกแบบ ระบบ ฝังตัวของคุณได้เช่น MCU และรับประสิทธิภาพของ 400 MHz แขน® Cortex®-A9 MPU เปิดใช้งานเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ Linux, RTOS หรือ Bare Metal นี่เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการออกแบบอุปกรณ์ปลายทาง IoT อัจฉริยะที่มีความกะทัดรัดและประสิทธิภาพสูง รองรับในแพ็คเกจ QFP และ BGA ที่มีขนาดแตกต่างกันเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ความยืดหยุ่น ของโครงร่าง กระดาน และมีอินเทอร์เฟซ SDRAM เพื่อขยาย แรม ,หน่วยความจำ ภายนอกได้สูงสุด 128MB เริ่มต้นใช้งาน RZ/A1 MPU
ขนาดบิต | 32 | ช่วงอุณหภูมิ | -40 ถึง 125° ซ | อินเตอร์เฟซ แรม ,หน่วยความจำ | SDRAM/66เมกะเฮิรตซ์ (32 บิต) |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบแพ็ค | FBGA | RAM(KB) | 3072 | จำนวน สายนำไฟฟ้า(#) | 176 |
CPU | คอร์เท็กซ์-A9 x 1 | ความถี่ในการทำงาน (สูงสุด)(เมกะเฮิรตซ์) | 300 | พอร์ตไอ/โอ | 100 |
ADC | 12 บิต x 8-ch |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R7S721030VCFP-AA0 ในชุด RZ/A1LU RTOS MPU พร้อม RAM บนชิป 3MB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง