(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พัดลมไหลตามแนวแกนที่กินไฟน้อยกว่าเนื่องจากใช้มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน สามารถใช้กับช่วงแรงดันไฟฟ้าระบบหนึ่งเฟสที่กว้างตั้งแต่ 100 - 240 V (50 / 60 Hz) ได้ตามความเร็วที่ต้องการ โดยที่ยังคงประสิทธิภาพไว้ได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะใช้ไฟที่ความถี่เท่าใด
· ต้องใช้สายพาวเวอร์คอร์ด (ไม่มีให้)
รหัสสินค้า |
---|
EMU1238 |
EMU1238-1 |
EMU1238-2 |
EMU1238M |
EMU1238M-1 |
EMU1238M-2 |
EMU938 |
EMU938-1 |
EMU938-2 |
EMU938M |
EMU938M-1 |
EMU938M-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | สายไฟสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (m) | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน | สถานะ เอาต์พุต | อัตราเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด (ลบ.ม./นาที) | ความดันสถิตสูงสุด (พ่อ) | ระดับเสียงรบกวน (เดซิเบล (A)) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,178.33 ฿ 1,809.97 | ORIENTAL MOTOR | 1 ชิ้น | 27 วัน | 120 × 120 | - | ไม่มี | - | สภาพหมุนปกติ: ระดับ L (ทรานซิสเตอร์ภาย ON), เอาท์พุตแจ้งเตือน: ระดับ H (ทรานซิสเตอร์ภายใน OFF) | 3250 | 3 | 84 | 42 | 0.29 | ||
฿ 2,455.00 ฿ 2,039.37 | ORI | 1 ชิ้น | 27 วัน | 120 × 120 | 1 | ไม่มี | - | สภาพหมุนปกติ: ระดับ L (ทรานซิสเตอร์ภาย ON), เอาท์พุตแจ้งเตือน: ระดับ H (ทรานซิสเตอร์ภายใน OFF) | 3250 | 3 | 84 | 42 | 0.29 | ||
฿ 2,455.00 ฿ 2,039.37 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 27 วัน | 120 × 120 | 2 | ไม่มี | - | สภาพหมุนปกติ: ระดับ L (ทรานซิสเตอร์ภาย ON), เอาท์พุตแจ้งเตือน: ระดับ H (ทรานซิสเตอร์ภายใน OFF) | 3250 | 3 | 84 | 42 | 0.29 | ||
฿ 2,546.67 ฿ 2,115.77 | ORIENTAL MOTOR | 1 ชิ้น | 27 วัน | 120 × 120 | - | แจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดไม่มีหน้าสัมผัส) | - | - | 3250 | 3 | 84 | 42 | 0.29 | ||
฿ 3,221.67 ฿ 2,676.56 | ORIENTAL MOTOR | 1 ชิ้น | 27 วัน | 120 × 120 | 1 | แจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดไม่มีหน้าสัมผัส) | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | สภาพหมุนปกติ: ระดับ L (ทรานซิสเตอร์ภาย ON), เอาท์พุตแจ้งเตือน: ระดับ H (ทรานซิสเตอร์ภายใน OFF) | 3250 | 3 | 84 | 42 | 0.29 | ||
฿ 3,221.67 ฿ 2,676.56 | ORIENTAL MOTOR | 1 ชิ้น | 27 วัน | 120 × 120 | 2 | แจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดไม่มีหน้าสัมผัส) | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | สภาพหมุนปกติ: ระดับ L (ทรานซิสเตอร์ภาย ON), เอาท์พุตแจ้งเตือน: ระดับ H (ทรานซิสเตอร์ภายใน OFF) | 3250 | 3 | 84 | 42 | 0.29 | ||
฿ 2,178.33 ฿ 1,809.97 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 27 วัน | 92 × 92 | - | ไม่มี | - | - | 3850 | 1.5 | 90 | 40 | 0.25 | ||
฿ 2,455.00 ฿ 2,039.37 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 27 วัน | 92 × 92 | 1 | ไม่มี | - | สภาพหมุนปกติ: ระดับ L (ทรานซิสเตอร์ภาย ON), เอาท์พุตแจ้งเตือน: ระดับ H (ทรานซิสเตอร์ภายใน OFF) | 3850 | 1.5 | 90 | 40 | 0.25 | ||
฿ 2,455.00 ฿ 2,039.37 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 27 วัน | 92 × 92 | 2 | ไม่มี | - | สภาพหมุนปกติ: ระดับ L (ทรานซิสเตอร์ภาย ON), เอาท์พุตแจ้งเตือน: ระดับ H (ทรานซิสเตอร์ภายใน OFF) | 3850 | 1.5 | 90 | 40 | 0.25 | ||
฿ 2,546.67 ฿ 2,115.77 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 27 วัน | 92 × 92 | - | แจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดไม่มีหน้าสัมผัส) | - | - | 3850 | 1.5 | 90 | 40 | 0.25 | ||
฿ 3,221.67 ฿ 2,676.56 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 27 วัน | 92 × 92 | 1 | แจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดไม่มีหน้าสัมผัส) | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | สภาพหมุนปกติ: ระดับ L (ทรานซิสเตอร์ภาย ON), เอาท์พุตแจ้งเตือน: ระดับ H (ทรานซิสเตอร์ภายใน OFF) | 3850 | 1.5 | 90 | 40 | 0.25 | ||
฿ 3,221.67 ฿ 2,676.56 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 27 วัน | 92 × 92 | 2 | แจ้งเตือนการหมุนช้า (ชนิดไม่มีหน้าสัมผัส) | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | สภาพหมุนปกติ: ระดับ L (ทรานซิสเตอร์ภาย ON), เอาท์พุตแจ้งเตือน: ระดับ H (ทรานซิสเตอร์ภายใน OFF) | 3850 | 1.5 | 90 | 40 | 0.25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลมระบายความร้อน EC | แรงดันขาเข้า | 1 เฟส 100-240V | ความหนา | 38 มม |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | พัดลมชิ้นเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง