(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
QA6ADP-C เป็น โมดูล อแดปเตอร์/ตัวแปลง เตอร์ที่เชื่อมต่อ ชุดฐาน PLC ส่วนขยายซีรีส์ A (ชนิดใหญ่) กับ ชุดฐาน PLC หลักซีรีส์ Q
การใช้กระแสไฟฟ้า(A) | 110 (5VDC) | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.2 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | 0 ถึง 55 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับจัดเก็บ(°C) | -20 ถึง 75 | ความชื้นใช้งานแวดล้อม | 10 ถึง 90 % RH ไม่มีการควบแน่น | เก็บความชื้นแวดล้อม | 10 ถึง 90 % RH ไม่มีการควบแน่น |
บรรยากาศในการทำงาน | ไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน | ระดับความสูงที่ใช้งาน(m) | 0 ถึง 2000 | ตำแหน่งการติดตั้ง | ภายใน แผงควบคุม |
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | II หรือน้อยกว่า | ระดับมลพิษ | 2 หรือน้อยกว่า | ขนาดภายนอก(mm) | H130 × W73.5 × D74 |
รุ่น | การเคลือบผิว | สกรูติดตั้ง อแดปเตอร์/ตัวแปลง (M3) แรงบิด(N⋅m) | 0.36 ถึง 0.48 | แรงบิด สกรู ยึด กระดาน(N⋅m) | 0.61 ถึง 0.82 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QA6ADP-C ในชุด อะแดปเตอร์ ชุดฐาน PLC PLC Q ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง