1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องมือ ต่ออายุสำหรับ A0J2 โมดูล

เครื่องมือ ต่ออายุสำหรับ A0J2 โมดูล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,823.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูล มีฟังก์ชันการแปลง เอาต์พุต DC เป็น รีเลย์ และฟังก์ชันการแปลงอินพุต AC เป็น DC ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนร่วมกับโมดูล DC I/O ชนิดของคอนเนคเตอร์ Q ซีรีส์ได้
สายเคเบิล เฉพาะด้าน ใช้เพื่อเชื่อมต่อ โมดูล อินเทอร์เฟซกับโมดูล I/O ซีรีส์ Q

รหัสสินค้า
SC-A0JQIF28ARSALE
SC-A0JQIF28DRSALE
SC-A0JQIF56ARSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชื่อ รุ่น ก่อนเปลี่ยน ขนาด (กว้าง x สูง×ลึก)
(มิลลิเมตร)
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
แหล่งจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ภายนอก (พาวเวอร์ซัพพลาย โมดูล) วิธีเชื่อมต่อภายนอก

฿ 13,533.00

฿ 7,122.42

CIRCITBRAEAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน A0J2-E28AR132 × 182 × 41อินพุต: 16/ เอาต์พุต: 120.44แรงดันไฟฟ้า: 24 V DC±10% (แรงดันกระเพื่อม 4Vp-p หรือน้อยกว่า)/ กระแสไฟฟ้า: 105 mAคอนเนคเตอร์ เทอร์มินอลบล็อค 36 จุด (สกรู M3 × 6)

฿ 10,823.00

฿ 5,696.14

CIRCITBRAEAKERACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน A0J2-E28DR132 × 182 × 41อินพุต: 16/ เอาต์พุต: 120.42แรงดันไฟฟ้า: 24 V DC±10% (แรงดันกระเพื่อม 4Vp-p หรือน้อยกว่า)/ กระแสไฟฟ้า: 100 mAคอนเนคเตอร์ เทอร์มินอลบล็อค 36 จุด (สกรู M3 × 6)

฿ 18,476.00

฿ 9,723.92

INTERFACE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน A0J2-E56AR190 × 182 × 41อินพุต: 32/ เอาต์พุต: 240.66แรงดันไฟฟ้า: 24 V DC±10% (แรงดันกระเพื่อม 4Vp-p หรือน้อยกว่า)/ กระแสไฟฟ้า: 210 mAคอนเนคเตอร์ เทอร์มินอลบล็อค 36 จุด ( สกรู M3 × 6 ) 2 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ Input/Output สอดคล้องขนาด ขดลวด 0.75 ถึง 2 mm2 แรงบิดขันแน่น ที่ใช้งานได้(N•cm) 69