1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ตัวควบคุม การใช้งาน α อย่างง่าย Output ทรานซิสเตอร์ (รหัสสินค้า)

TRANSISTOR OUTPUT

ตัวควบคุม การใช้งาน α อย่างง่าย Output ทรานซิสเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,564.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ขนาดกะทัดรัด
· พึ่งพาตนเองได้
· คุ้มค่า
·อเนกประสงค์
ALPHA ใหม่ปิดช่องว่างปัจจุบันระหว่าง ส่วนประกอบ เดียวและ ระบบ PLC มันรวมข้อดีทั้งหมดของ ระบบ PLC ไว้ใน ตัวเสื้อ ขนาดกะทัดรัดมาก ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกที่ประหยัดห้องและต้นทุนสำหรับ รีเลย์ และคอนแทคเตอร์ สามารถประมวลผลได้ถึง 64 ฟังก์ชัน (หรือข้อมูล 1.5 kB) โดยโปรแกรม แต่ละฟังก์ชันที่มีอยู่ (ตัวจับเวลา เครื่องนับจำนวน การประมวลผล อนาล็อก ฟังก์ชั่น ปฏิทิน/นาฬิกา ฯลฯ) สามารถใช้ได้ในทุกโปรแกรมบ่อยเท่าที่ต้องการ

รหัสสินค้า
AL-20MT-D SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,564.00

฿ 3,455.29

TRANSISTOR OUTPUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า(V) DC 24 จำนวนอินพุต(จุด) 12 อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า(mA) 5.0 ที่ 24 V
เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล(นางสาว) 10–40 รุ่นเอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ โหลดกระแสไฟฟ้า(A) 8
เวลาตอบสนองการ เอาต์พุต(นางสาว) ≤ 1 Rated Current(A) 1 (ที่ 8–24 V DC)/ 0.1 (ที่ 5–8 V DC) น้ำหนัก(กิโลกรัม) 0.32
ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) H90 x W124.6 x D55

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL-20MT-D ในชุด ตัวควบคุม การใช้งาน α อย่างง่าย Output ทรานซิสเตอร์