1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูล เอาต์พุต ลอจิก โมดูล ทรานซิสเตอร์แบบ Sourcing MELSEC-A ซีรีส์

PLC(EXPANSION UNIT)

โมดูล เอาต์พุต ลอจิก โมดูล ทรานซิสเตอร์แบบ Sourcing MELSEC-A ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,334.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความหนาแน่น เอาต์พุต 32 จุด
เทอร์มินอลบล็อค หรือคอนเนคเตอร์แบบถอดได้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ อุปกรณ์สายไฟ และ งานซ่อมบำรุง ที่ง่ายขึ้น และแต่ละ โมดูล มีไฟ LED สำหรับแสดงสถานะ เอาต์พุต

รหัสสินค้า
AY81 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 26,334.00

฿ 13,859.58

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า(V) DC 12/24 ประเภทของหน่วย โมดูล Output ทรานซิสเตอร์ การใช้กระแสไฟฟ้า 230 mA
รุ่นเอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ อจิกแหล่งที่มา โหลดกระแสไฟฟ้า(A) 0.5 จำนวนพอยท์ 32
เวลาตอบสนอง(นางสาว) OFF-ON / ON-OFF: 2 คะแนนต่อสามัญ 16 วิธี ฉนวนกันความร้อน Photocoupler
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AY81 ในชุด โมดูล เอาต์พุต ลอจิก โมดูล ทรานซิสเตอร์แบบ Sourcing MELSEC-A ซีรีส์