1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูล ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม QnA ซีรีส์

โมดูล ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม QnA ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67,830.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
· รวมสองช่องทางของพอร์ต วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร RS232C, RS422 และ RS422/485
· พอร์ตทั้งสองสามารถทำงานได้แบบเชื่อมโยงหรือแยกกัน
· ทางเลือกของ โหมด โปรโตคอล เฉพาะด้าน โหมด ที่ไม่ใช่โปรโตคอล หรือ โหมด โปรโตคอลแบบสองทิศทาง
· พื้นที่ แรม ,หน่วยความจำ อุปกรณ์ QnA และพื้นที่โปรแกรมทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ด้วย โหมด โปรโตคอล เฉพาะด้าน
· เฟรม ที่ผู้ใช้กำหนดได้จะถูกเพิ่มลงในข้อมูลการส่งโดยอัตโนมัติ
· ส่งความเร็วสูงถึง 115.2k bps

รหัสสินค้า
AJ71QC24NSALE
AJ71QC24N-R2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอินเตอร์เฟซ 5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 69,939.00

฿ 36,808.90

COMPUTER LINK UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ช่องที่ 1: RS232C / ช่องที่ 2: RS422/4850.3

฿ 67,830.00

฿ 35,698.93

COMPUTER LINK UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ช่องที่ 1: RS232C / ช่องที่ 2: RS232C0.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเร็วในการส่ง 300 ถึง 115,200 bps โหมด ระบบสื่อสาร โปรโตคอล เฉพาะด้าน: ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (full/ การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์ ใน เคส ที่ใช้ ฟังก์ชั่น ตามความต้องการ)/ non-protocol/ bi-directional protocol: ฟูลดูเพล็กซ์/ การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์ จำนวนจุด I/O ที่ใช้งานอยู่ 32 จุด
การประสานข้อมูล USART รูปแบบ ข้อมูล (นิดหน่อย) เริ่มบิต: 1 / บิตข้อมูล: 7,8 / พาริตีบิต: ไม่มี,แม้,บิต บิตหยุด: 1,2 แก้ไขข้อผิดพลาด การตรวจสอบพาริตี้ (ใช้ได้กับทุกโปรโตคอล)/ ผลรวมของการตรวจสอบ (มีให้สำหรับโปรโตคอล เฉพาะด้าน/สองทิศทาง เลือกใน เฟรม ที่ผู้ใช้กำหนดได้สำหรับโปรโตคอลที่ไม่ใช่)
รวมระยะทาง(m) RS232C: 15, RS422/485: 1200 EEPROM เขียนใหม่ มากถึง 100,000 ครั้ง