(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โมดูล เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) A (1S) J71QE71N มีลิงก์ ระบบสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ไปยังอุปกรณ์ PLC ซีรีส์ Mitsubishi QnA โมดูล นี้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบและ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ PLC ของ Mitsubishi QnA-series
ความเร็วในการส่ง | 10 Mbps | ความสูง (H)(mm) | 130 | ความกว้าง (W)(mm) | 34.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก (D)(mm) | 93.6 | อินเตอร์เฟซ | 10BASE2 | โหมด ระบบสื่อสาร | ครึ่งเพล็กซ์ |
วิธีการส่ง | วงฐานรอง/แผ่นรอง | ระยะห่างสูงสุดระหว่างโหนด(m) | 925 | ความยาวส่วนสูงสุด(m) | 185 |
จำนวนโหนด/ การเชื่อมต่อสายไฟ สูงสุด | 30 โหนดต่อเซกเมนต์ | ช่วงเวลาโหนดขั้นต่ำ(m) | 0.5 | แรม ,หน่วยความจำ เก็บข้อมูลการส่งข้อมูล | จำนวนตัวเชื่อมต่อที่เปิดพร้อมกันที่อนุญาต: 8 การเชื่อมต่อ / บัฟเฟอร์ ยึดอยู่กับที่: 1 k คำ x 8 / บัฟเฟอร์ การเข้าถึงแบบสุ่ม: 6 พันคำ x 1 |
จำนวนของรีโมตโหนดที่สามารถสื่อสารได้ในการประมวลผลเริ่มต้นเพียงครั้งเดียว | ไม่มีข้อจำกัด | จำนวนจุด I/O ที่ใช้งานอยู่ | 32 จุด (การกำหนด I/O: พิเศษ 32 คะแนน) | 5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้า(A) | 0.53 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.20 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A1SJ71QE71N-B2 ในชุด โมดูล อินเทอร์เฟ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ซีรีส์ QnA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง