(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โมดูล อินเตอร์เฟส MELSECNET อนุญาตให้โฮสต์ PLC CPU/ หน่วยประมวลผล เชื่อมต่อกับ ระบบ เชื่อมโยงข้อมูล MELSECNET โมดูล ช่วยให้ PLC CPU/ หน่วยประมวลผล ทำหน้าที่เป็นสถานีหลักหรือสถานีท้องถิ่นบนเครือข่าย ตามที่กำหนดโดยการตั้งค่า สวิตช์ บน โมดูล มีโมดูลอินเทอร์เฟซสองโมดูล โมดูลหนึ่งสำหรับเครือ สายไฟ ใยแก้วนำแสง และอีกโมดูลหนึ่งสำหรับเครือ สายสัญญาณดิจิตอล
สามารถใช้โมดูลได้สูงสุดหนึ่ง โมดูล ต่อ PLC CPU/ หน่วยประมวลผล
ความเร็วในการส่ง | 1.25 Mbps | โหมด ระบบสื่อสาร | การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์ บิตอนุกรม | จำนวนจุด I/O ที่ใช้งานอยู่ | 32 จุด |
---|---|---|---|---|---|
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้า(A) | 0.80 | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | โคแอ็กเชียล (75 โอห์ม) | การประสานข้อมูล | การซิง เฟรม |
วิธีการเข้ารหัส | วิธี CMI | รูปแบบ เส้นทางการส่ง | ห่วงคู่ | รูปแบบ ส่ง | สอดคล้องกับ HDLC |
จำนวนสถานีที่เชื่อมต่อ | สูงสุด 65 (เจ้านาย 1 คน ทาส 64 คน) | รวมระยะทาง(m) | 10,000 | ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ข้อผิดพลาด | ลองอีกครั้งเนื่องจาก CRC หมดเวลา |
ฟังก์ชั่น ชั่นวนกลับ | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ71AR21 ในชุด โมดูล อินเตอร์เฟส MELSECNETII
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง