1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูล อินเตอร์เฟส MELSECNET/B

MELSECNET

โมดูล อินเตอร์เฟส MELSECNET/B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48,621.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูล อินเตอร์เฟส MELSECNET อนุญาตให้โฮสต์ PLC CPU/ หน่วยประมวลผล เชื่อมต่อกับ ระบบ เชื่อมโยงข้อมูล MELSECNET โมดูล ช่วยให้ PLC CPU/ หน่วยประมวลผล ทำหน้าที่เป็นสถานีหลักหรือสถานีท้องถิ่นบนเครือข่าย ตามที่กำหนดโดยการตั้งค่า สวิตช์ บน โมดูล มีโมดูลอินเทอร์เฟซสองโมดูล โมดูลหนึ่งสำหรับเครือ สายไฟ ใยแก้วนำแสง และอีกโมดูลหนึ่งสำหรับเครือ สายสัญญาณดิจิตอล
สามารถใช้โมดูลได้สูงสุดหนึ่ง โมดูล ต่อ PLC CPU/ หน่วยประมวลผล

รหัสสินค้า
AJ71AT21B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 48,621.00

฿ 25,589.23

MELSECNET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเร็วในการส่ง 1M - 125kbps โหมด ระบบสื่อสาร การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์ บิตอนุกรม จำนวนจุด I/O ที่ใช้งานอยู่ 32 จุด
สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สายคู่บิดเกลียว การประสานข้อมูล การซิง เฟรม วิธีการเข้ารหัส แมนเชสเตอร์
รูปแบบ เส้นทางการส่ง ต่อเชื่อมแบบบัส รูปแบบ ส่ง สอดคล้องกับ HDLC จำนวนสถานีที่เชื่อมต่อ สูงสุด32 (นาย 1 คน ทาส 31 คน)
รวมระยะทาง(m) 100 - 1250 ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ข้อผิดพลาด ลองอีกครั้งเนื่องจาก CRC หมดเวลา ฟังก์ชั่น ชั่นวนกลับ ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ71AT21B ในชุด โมดูล อินเตอร์เฟส MELSECNET/B