(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
A1SJ72T25B ใช้กับ CPU/ หน่วยประมวลผล ซีรีส์ AnS ใน ระบบ เชื่อมโยงข้อมูล MELSECNET/B ( ระบบ ต่อเชื่อมแบบบัส )
·ใบ การใช้งาน: เป็น สถานีควบคุม I/O ระยะไกล
· สายไฟ ที่ใช้งานได้: ขดลวด สายไฟ บิดเกลียว
· ตำแหน่งการติดตั้ง โมดูล: ร่อง CPU/ หน่วยประมวลผล ของ ชุดฐาน PLC หลัก
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เทอร์มินอลบล็อค | ความเร็วในการส่ง | 125Kbps/250Kbps/500Kbps/1 Mbps | โหมด ระบบสื่อสาร | การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์ บิตอนุกรม |
---|---|---|---|---|---|
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้า(A) | 0.3 | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | สายไฟ คู่ ขดลวด เกลียว ชนิดมีชิลด์ (KNPEV SB 0 5SQ x 1P) | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.4 |
การประสานข้อมูล | การซิง เฟรม | วิธีการเข้ารหัส | NRZI | รูปแบบ เส้นทางการส่ง | ประเภท ต่อเชื่อมแบบบัส |
รูปแบบ ส่ง | สอดคล้องกับ HDLC (รูปแบบ เฟรม) | จำนวนจุด I/O สูงสุด | อินพุต (X) เอาต์พุต (Y) รวม 512 จุด (เมื่อใช้ A1SCPU เป็น PLC-อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม ถึง 250 จุด) | เวลา อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับชั่วขณะที่อนุญาต(มิลลิวินาที) | 20 |
จำนวนสถานีที่เชื่อมต่อ | สูงสุด 32 ยูนิต (1 PLC-อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม 31 สถานี I/O ภายในหรือระยะไกล) | รวมระยะทาง(m) | แตกต่างกันไปตาม ความเร็วในการสื่อสาร | ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ข้อผิดพลาด | ลองอีกครั้งเนื่องจาก CRC หมดเวลา |
ฟังก์ชั่น RAS | ฟังก์ชั่น การวินิจฉัย เช่น สายลิงค์โฮสต์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A1SJ72T25B ในชุด โมดูล เชื่อมโยงข้อมูล MELSECNET/B ชนิด A1SJ72T25B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง