1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูล เครือข่าย MELSECNET/10 สำหรับ PLC A ขนาดใหญ่

DATA LINK UNIT

โมดูล เครือข่าย MELSECNET/10 สำหรับ PLC A ขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40,735.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· เครือข่าย PC MELSECNET/10 (สถานี อุปกรณ์ควบคุม /สถานีปกติ)
· เครือข่าย I/O ระยะไกล MELSECNET/10 (สถานีรีโมทมาสเตอร์)
· ระบบ โคแอ็กเชียลบัส
· สาย การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ: สายสัญญาณดิจิตอล 3C-2V/5C-2V/5C-FB
· รูปแบบ เส้นทาง การส่งข้อมูล: ต่อเชื่อมแบบบัส สายเดียว

รหัสสินค้า
AJ71BR11 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 40,735.00

฿ 21,438.83

DATA LINK UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเร็วในการส่ง 10 Mbps โหมด ระบบสื่อสาร โทเค็ ต่อเชื่อมแบบบัส จำนวนจุด I/O ที่ใช้งานอยู่ 32 จุด (การกำหนด I/O: พิเศษ 32 คะแนน)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้า(A) 0.80 คอนเนคเตอร์ เทียบเท่ากับ BNC-P-3-NiCAu (สำหรับ 3C-2V), BNC-P-5-NiCAu (สำหรับ 5C-2V)(DDK) (จัดโดยผู้ใช้) สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เทียบเท่ากับสายเคเบิล 3C-2V, 5C-2V
น้ำหนัก(กิโลกรัม) 0.45 การประสานข้อมูล การซิง เฟรม วิธีการเข้ารหัส แมนเชสเตอร์
รูปแบบ เส้นทางการส่ง โคแอ็กเชียลบัส ลเดี่ยว รูปแบบ ส่ง สอดคล้องกับ HDLC (รูปแบบ เฟรม) จำนวนเครือข่ายสูงสุด 255
จำนวนสถานีที่เชื่อมต่อ 32 สถานี (เครือข่าย PLC ถึง PLC)/ 33 สถานี (เครือข่าย I/O ระยะไกล) รวมระยะทาง(m) 3C-2V: 300 / 5C-2V: 500 ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ข้อผิดพลาด ลองอีกครั้งเนื่องจาก CRC หมดเวลา
ฟังก์ชั่น ชั่นวนกลับ มีจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ71BR11 ในชุด โมดูล เครือข่าย MELSECNET/10 สำหรับ PLC A ขนาดใหญ่