1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูล อินเตอร์เฟส เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ซีรีส์

โมดูล อินเตอร์เฟส เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41,306.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูล เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) A (1S) J71E71N มีลิงก์ ระบบสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ไปยังอุปกรณ์ PLC ของ Mitsubishi A-series โมดูล นี้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบและ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ PLC ของ Mitsubishi A-series

รหัสสินค้า
A1SJ71E71N-B5SALE
AJ71E71N3-TSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอินเตอร์เฟซ ระยะห่างสูงสุดระหว่างโหนด
(m)
ความยาวส่วนสูงสุด
(m)
จำนวนโหนด/ การเชื่อมต่อสายไฟ สูงสุด ช่วงเวลาโหนดขั้นต่ำ
(m)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้า
(A)
คอนเนคเตอร์ สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ความจุ พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก 12 V DC (สำหรับเครื่องรับส่งสัญญาณ) น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 41,306.00

฿ 21,739.35

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10BASE52500500100 โหนดต่อเซกเมนต์2.50.55คอนเนคเตอร์ D-sub (เกลียวนอก 15 ขาพิน)สายไฟ AUI (สายไฟ สายคู่บิดเกลียว)จำเป็นต้องใช้ตัวที่ตรงตาม สเปค ของตัวรับส่งสัญญาณและ สายไฟ AUI นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงแรงดันตก (สูงสุด 0.8 V)0.33

฿ 128,601.00

฿ 67,682.71

ETHERNET MODULE 10BASET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10BASE-T100การเชื่อมต่อสายไฟ Cascade สูงสุด 4 ขั้นตอน0.69เต้าเสียบสาย LAN (RJ45)สายไฟ สายคู่บิดเกลียว แบบไม่มีชิลด์ (UTP) หรือ สายไฟ สายคู่บิดเกลียว ( STP) จัดอยู่ในหมวด 3, 4 หรือ 50.30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเร็วในการส่ง 10 Mbps ความสูง (H)(mm) 250 ความกว้าง (W)(mm) 37.5
ความลึก (D)(mm) 106 โหมด ระบบสื่อสาร ครึ่งเพล็กซ์ วิธีการส่ง วงฐานรอง/แผ่นรอง
แรม ,หน่วยความจำ เก็บข้อมูลการส่งข้อมูล จำนวนตัวเชื่อมต่อที่เปิดพร้อมกันที่อนุญาต: 8 การเชื่อมต่อ / บัฟเฟอร์ ยึดอยู่กับที่: 1 k คำ × 8 / บัฟเฟอร์ การเข้าถึงแบบสุ่ม: 3 k คำ × 2 จำนวนของรีโมตโหนดที่สามารถสื่อสารได้ในการประมวลผลเริ่มต้นเพียงครั้งเดียว ไม่มีข้อจำกัด จำนวนจุด I/O ที่ใช้งานอยู่ 32 แต้ม/1 ร่อง (การกำหนด I/O: พิเศษ 32 คะแนน)