1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์ซัพพลาย DC FX2N-20PSU

OPTION/ACCESSORIES

พาวเวอร์ซัพพลาย DC FX2N-20PSU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,510.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลาย DC FX2N-20PSU มีให้ใช้งานตามการใช้งานต่อไปนี้
· พาวเวอร์ซัพพลาย ของ PLC ชนิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย 24 V DC
· พาวเวอร์ซัพพลาย ของ บล็อค ส่วนขยายพิเศษของ PLC
· พาวเวอร์ซัพพลาย ของ เซนเซอร์ ที่เชื่อมต่อกับอินพุตของ PLC
· พาวเวอร์ซัพพลาย ของ โหลดไฟฟ้า DC ที่เชื่อมต่อกับ เอาต์พุต ของ PLC
· พาวเวอร์ซัพพลาย ของหน่วยแสดงผล เช่น เทอร์มินอล การทำงานแบบกราฟิก (GOT)

รหัสสินค้า
FX2N-20PSU SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,510.00

฿ 2,899.91

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า AC100 ถึง 240 V แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 24 V DC ± 10%/2 A (สูงสุด), 0.2 A (ต่ำสุด) อุณหภูมิใช้งาน(°C) 0 ถึง 55
อุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) -20 ถึง 70 ความชื้นในการทำงาน ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 85% ไม่มีการควบแน่น ความชื้นในการเก็บรักษา ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 90% ไม่มีการควบแน่น
ช่วง แรงดันขาเข้า ที่อนุญาต AC85 ถึง 264 V. เครื่องวัดความถี่ อินพุต(Hz) 50/60 คะแนน ฟิวส์ อินพุต ฟิวส์ หน่วงเวลา 250 V 3.15 A (ในตัว)
อินพุตเร่งด่วน กระแสไฟฟ้า สูงสุด 60 A/200 V AC คลื่นรบกวนกระเพื่อมขาออก 500mVp-p หรือน้อยกว่า ระยะเวลาการถือครอง เอาต์พุต 10 ms/100 V AC
บันทึก ไม่อนุญาตให้ใช้การทำงานแบบอนุกรม/ขนานกับ พาวเวอร์ซัพพลาย อื่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX2N-20PSU ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย DC FX2N-20PSU