1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุดฐาน PLC ซีรีส์ MELSEC F1

CPU & BASE UNIT

ชุดฐาน PLC ซีรีส์ MELSEC F1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59,820.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือองค์ประกอบหลักของ ระบบ PLC ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU/ หน่วยประมวลผล) และ แรม ,หน่วยความจำ โปรแกรม ตลอดจนความสามารถ I/O ที่ระบุ แบบฝัง ตัวจับเวลา เครื่องนับจำนวน และ รีเลย์ ภายใน (เสริม) ในตัว หน่วย ฐานรอง/แผ่นรอง F1-series มีขนาดตั้งแต่ 12 (F1-12) ถึง 60 I/O (F1-60)
คุณสมบัติ
· การทำงานของแหล่งจ่ายไฟ 110/240Vac
· อินพุตแยกออปโต
· LED แสดงสถานะ I/O และเงื่อนไขการทำงาน ระบบ
· เอาต์พุต รีเลย์
· แผง ขั้วต่อแบบหัวสกรู แบบถอดได้
· ความจุของโปรแกรม 1,000 ขั้น ในทุกยูนิต
· แบตเตอรี่สำรอง 5 ปีสำหรับ แรม ,หน่วยความจำ RAM แบบฝัง
· ที่เก็บข้อมูลโปรแกรมภายนอกใน EPROM, EEPROM หรือ เทป คาสเซ็ตต์
· ความสามารถทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูล BCD
· ความสามารถ I/O อะนาล็อก (ยกเว้น F1-12) ผ่านหน่วย I/O อะนาล็อกซึ่งมีอินพุต 4 ช่องและ เอาต์พุต 2 ช่อง
· ตัวจับเวลา 32 ตัว เครื่องนับจำนวน 30 ตัว และ รีเลย์ ภายใน 232 ตัว
· การเขียนโปรแกรมล บันได มาตรฐาน และ ขั้น บันได
· เครื่องนับ ความเร็วสูง แบบฝัง 2 kHz สำหรับอินเทอร์เฟ เซนเซอร์
· การสลับ 'ปิดฉุกเฉิน' ภายนอกหรือที่ตั้งโปรแกรมไว้สำหรับอินพุตทั้งหมด
· มีตัวจำลองอินพุตสำหรับยูนิต ฐานรอง/แผ่นรอง ทั้งหมด

รหัสสินค้า
F1-60MR-ES SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 59,820.00

฿ 31,483.27

CPU & BASE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนอินพุต(จุด) 36 จำนวนเอาต์พุต(จุด) 24 การใช้พลังงาน(VA) 40
อุปกรณ์แหล่งจ่าย เซนเซอร์ อินพุต(A) 0.2 ขนาด ผลิตภัณฑ์(mm) L350 x W140 x H100 เทอร์มินอลบล็อค ขั้วที่ถอดออกได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F1-60MR-ES ในชุด ชุดฐาน PLC ซีรีส์ MELSEC F1