1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุดฐาน PLC หลัก MELSEC AnS/QnAS

OTHER PARTS

ชุดฐาน PLC หลัก MELSEC AnS/QnAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,941.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดฐาน PLC หลักใช้สำหรับยึดและ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน CPU/ หน่วยประมวลผล, พาวเวอร์ซัพพลาย, โมดูลอินพุต โมดูล เอาต์พุต และโมดูล ฟังก์ชั่น พิเศษ
คุณสมบัติพิเศษ:
· โมดูลจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไป จะสันนิษฐานว่าจะใช้ยูนิต ฐานรอง/แผ่นรอง ที่มี 8 สล็อต สล็อตดัมมี่หรือสล็อตที่ขาดหายไป (ใน เคส ของยูนิต ฐานรอง/แผ่นรอง ที่มีน้อยกว่า 8 สล็อต) ถูกกำหนดให้กับ 16 ที่อยู่
การกำหนดแอดเดรสอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ ฟังก์ชั่น "การกำหนด I/O"
· หน่วยติดตั้งโดยใช้ สกรู หรือบน ราง โปรไฟล์พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง แบบรวม

รหัสสินค้า
A1S33B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,941.00

฿ 1,548.14

OTHER PARTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนหน่วย Input/Output พร้อมกับ(หน่วย) 3 ขนาด รูติดตั้ง ⌀6 รูทรงระฆัง (สำหรับ สกรู M5) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) H130 × W255 × D28
ความเป็นไปได้สำหรับการขยายและ การเชื่อมต่อสายไฟ ใช้ได้ ขนาดการติดตั้งแผง(mm) 235 × 110

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A1S33B ในชุด ชุดฐาน PLC หลัก MELSEC AnS/QnAS