1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

กระดาน การเชื่อมต่อสายไฟ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ PC ซีรีส์ FX2N

CONNECTION PLC

กระดาน การเชื่อมต่อสายไฟ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ PC ซีรีส์ FX2N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,140.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการแปลงเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ขยายสำหรับซีเควนเซอร์ FX1 และ FX2 กับซีเควนเซอร์ FX2N

รหัสสินค้า
FX2N-CNV-1F SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,140.00

฿ 599.98

CONNECTION PLC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(mm) 140 ความยาว(mm) 25 เครื่องวัดระดับน้ำ แรงดันไฟฟ้า สามเฟส 400 V
ความจุของ วงจรแปลงไฟ เครื่องวัดความถี่(กิโลวัตต์) 500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX2N-CNV-1F ในชุด กระดาน การเชื่อมต่อสายไฟ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ PC ซีรีส์ FX2N