(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน
IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1 (สวิตช์ เสริม)
คอนแทค 3RT6 ปลอดภัยต่อนิ้วมือตามมาตรฐาน EN 50274
ส่วนเสริม หน้าสัมผัสเสริม เสริม
คอนแทคเตอร์ขนาด S00 มี หน้าสัมผัสเสริม แบบรวม ในหน่วยพื้นฐาน หน่วยพื้นฐานขนาด S0 มีหน้าสัมผัสเสริมในตัวสองตัว (1 NO + 1 NC)
คอนแทคเตอร์ขนาด S2/S3 ไม่มี หน้าสัมผัสเสริม แบบรวม
คอนแทคเตอร์ขนาด S6/S10/S12 ประกอบด้วยคอนแทค แบบรวม 4 ตัว (2 NO + 2 NC)
ยูนิตพื้นฐานทั้งหมด (ยกเว้นคอนแทคเตอร์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ) สามารถขยายได้ด้วยบล็อก สวิตช์ เสริม:
· สำหรับขนาด S00/S0/S2/S6/S10/S12 สามารถติดตั้งสวิตช์เสริมที่มีหน้าสัมผัสเสริมได้สูงสุดสี่ตัว
· สำหรับขนาด S3 สามารถติดตั้ง สวิตช์ เสริมเพิ่มเติมที่มีหน้าสัมผัสเสริมได้สูงสุดแปดหน้าสัมผัส
· จากจำนวนหน้าสัมผัสเสริมสูงสุด (แบบรวม และแบบติดตั้งได้) บนอุปกรณ์ อนุญาตให้มีหน้าสัมผัส NC ไม่เกินสี่หน้า
หน้าสัมผัส ความน่าเชื่อถือ
หากต้องสลับแรงดันไฟฟ้า ≤ 110 V และกระแส ≤ 100 mA ควรใช้หน้าสัมผัสเสริมของคอนแทคเตอร์ 3RT6 หรือคอนแทคเตอร์รีเลย์ 3RH61 เนื่องจากรับประกันความน่าเชื่อถือในการสัมผัสใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ
คอนแทคเตอร์ 3RT6/3RT5 มีพร้อมขั้วต่อ สกรู
การให้คะแนนของ มอเตอร์ 3 เฟส
อัตราที่เสนอ (เป็นกิโลวัตต์) หมายถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต บนเพลามอเตอร์ (ตามป้ายชื่อ)
อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟเลี้ยง
คอนแทคเตอร์ S00 ถึง S3 มีให้ใช้งานในเวอร์ชันสำหรับการทำงาน AC หรือ DC คอนแทคเตอร์ S6 ถึง S12 มีให้ใช้งานในเวอร์ชัน AC/DC
การปราบปรามไฟกระชาก
คอนแทคเตอร์ S00-S3 สามารถติดตั้งกับตัวป้องกันไฟกระชากได้ เช่น วาริสเตอร์, องค์ประกอบ RC หรือการรวม ไดโอด คอนแทคเตอร์ S6-S12 ติดตั้งตัวป้องกันไฟกระชาก วาริสเตอร์ ไว้แล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | จุดเชื่อมติดต่อสำรอง | จัดอันดับ อุปกรณ์ควบคุม แรงดันไฟเลี้ยง | ความสูงของมิติ | ขนาดความลึก | อัตราของ มอเตอร์ ที่ 50 Hz (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 583.33 | AUXILIARY SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 44 | 1 NO + 1 NC | — | 38 | 51 | 0 | ||
฿ 416.67 | AUX. SWITCH BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 1 NO + 1 NC | — | 37.5 | 43.7 | 0 | ||
฿ 583.33 | AUX. SWITCH BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 2 NO + 2 NC | — | 37.5 | 43.7 | 0 | ||
฿ 6,271.67 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | — | 24 V DC | 112 | 125 | 18.5 | ||
฿ 5,142.50 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | — | 230 V AC | 112 | 110 | 22 | ||
฿ 7,460.83 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 1 NO + 1 NC | 230 V AC | 146 | 134 | 30 | ||
฿ 9,866.67 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 1 NO + 1 NC | 24 V DC | 146 | 147 | 30 | ||
฿ 8,142.50 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 1 NO + 1 NC | 230 V AC | 146 | 134 | 37 | ||
฿ 11,302.50 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 1 NO + 1 NC | 24 V DC | 146 | 147 | 37 | ||
฿ 10,388.33 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 1 NO + 1 NC | 230 V AC | 146 | 134 | 45 | ||
฿ 13,677.50 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 1 NO + 1 NC | 24 V DC | 146 | 147 | 45 | ||
฿ 40,916.67 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 145 | 2 NO + 2 NC | 220-240 V AC/DC | 210 | 202 | 160 | ||
฿ 49,615.00 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 145 | 2 NO + 2 NC | 220-240 V AC/DC | 210 | 202 | 200 | ||
฿ 897.50 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NO | 230 V AC | 57.5 | 73 | 3 | ||
฿ 897.50 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NC | 230 V AC | 57.5 | 73 | 3 | ||
฿ 1,105.00 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NO | 24 V DC | 57.5 | 73 | 3 | ||
฿ 1,105.00 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NC | 24 V DC | 57.5 | 73 | 3 | ||
฿ 979.17 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NO | 230 V AC | 57.5 | 73 | 4 | ||
฿ 979.17 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NC | 230 V AC | 57.5 | 73 | 4 | ||
฿ 1,212.50 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NO | 24 V DC | 57.5 | 73 | 4 | ||
฿ 1,212.50 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NC | 24 V DC | 57.5 | 73 | 4 | ||
฿ 1,203.33 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NO | 230 V AC | 57.5 | 73 | 5.5 | ||
฿ 1,203.33 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NC | 230 V AC | 57.5 | 73 | 5.5 | ||
฿ 1,435.00 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NO | 24 V DC | 57.5 | 73 | 5.5 | ||
฿ 1,435.00 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NC | 24 V DC | 57.5 | 73 | 5.5 | ||
฿ 1,535.83 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NO | 230 V AC | 57.5 | 73 | 7.5 | ||
฿ 2,500.00 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NO | 24 V DC | 57.5 | 73 | 7.5 | ||
฿ 2,500.00 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NC | 24 V DC | 57.5 | 73 | 7.5 | ||
฿ 2,501.67 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NO + 1 NC | 230 V AC | 85 | 97 | 11 | ||
฿ 3,535.83 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 76 วัน | 45 | 1 NO + 1 NC | 24 V DC | 85 | 97 | 11 | ||
฿ 3,392.50 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NO + 1 NC | 230 V AC | 85 | 97 | 15 | ||
฿ 3,973.33 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NO + 1 NC | 230 V AC | 85 | 97 | 18.5 | ||
฿ 5,370.00 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1 NO + 1 NC | 24 V DC | 85 | 97 | 18.5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง