1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์กล้วย ตัวเมีย สีดำ RS PRO - หัวต่อแบบ ตะกั่วบัดกรี , 50 สายต่อปลายสาย, 10 A

FEMALE BANANA CONNECTORS

คอนเนคเตอร์กล้วย ตัวเมีย สีดำ RS PRO - หัวต่อแบบ ตะกั่วบัดกรี , 50 สายต่อปลายสาย, 10 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สี = ดำ
เพศ = ตัวเมีย
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 50 V
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 10 A
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ชุบเงิน
ความยาว = 28.5 มม
ประเภท = ปลั๊กกล้วยตัวผู้
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = โพลีโพรพีลีน

รหัสสินค้า
1806643
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19.00

FEMALE BANANA CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1