1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO รอบทิศทาง ขดลวด สายนำไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ ไมโครโฟน 6 มม. -42dB

ACOUSTIC VIBRATION PARTS

RS PRO รอบทิศทาง ขดลวด สายนำไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ ไมโครโฟน 6 มม. -42dB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความไว = -42dB
Directivity = รอบทิศทาง
แรงดันไฟฟ้า มาตรฐาน = 2 V dc
ชนิดที่มีการยึดติด = ขดลวด สายนำไฟฟ้า
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต = 2.2kΩ
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน = 58 เดซิเบล
กระแสไฟเลี้ยง สูงสุด = 0.5 mA
ขนาด = 6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 4.1 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 6 มม
ความสูง = 4.1 มม
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 20 kHz
เครื่องวัดความถี่ ต่ำสุด = 20 Hz

รหัสสินค้า
754-2100 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 191.04

฿ 134.86

ACOUSTIC VIBRATION PARTS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 754-2100 ในชุด RS PRO รอบทิศทาง ขดลวด สายนำไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ ไมโครโฟน 6 มม. -42dB