1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลำโพง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก RS PRO 8Ω 1W เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มม., 36 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 4.6 มม.

ACOUSTIC VIBRATION PARTS

ลำโพง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก RS PRO 8Ω 1W เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มม., 36 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 4.6 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 173.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความต้านทาน ขดลวด = 8Ω
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 85 เดซิเบล
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 1W
วัสดุ กรวย = mylar
ขนาด = 36 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 4.6 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 36 มม
ความสูง = 4.6 มม

รหัสสินค้า
756-4611 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 173.53

฿ 122.49

ACOUSTIC VIBRATION PARTS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 756-4611 ในชุด ลำโพง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก RS PRO 8Ω 1W เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มม., 36 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 4.6 มม.