1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนเนค ขั้วต่อ D-sub RS PRO 37 ขั้ว , โมดูล อินเตอร์เฟส ตัวเมีย , ตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) (403-415)

TERMINAL BLOCK

คอนเนค ขั้วต่อ D-sub RS PRO 37 ขั้ว , โมดูล อินเตอร์เฟส ตัวเมีย , ตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) (403-415)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,709.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เพศ = ตัวเมีย
จำนวนผู้ติดต่อ = 37
ชนิดของคอนเนคเตอร์ คเตอร์ = D-sub
ชนิดที่มีการยึดติด = ตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) ปีกนก
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 50 V
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 1 A
สายไฟ CSA = 4 มม.²
ขนาด = 110 × 70 × 62 มม
ความลึก = 62 มม
ความยาว = 110 มม
ความกว้าง = 70 มม

รหัสสินค้า
403-415 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,709.44

฿ 3,139.78

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 403-415 ในชุด คอนเนค ขั้วต่อ D-sub RS PRO 37 ขั้ว , โมดูล อินเตอร์เฟส ตัวเมีย , ตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) (403-415)