1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเหนี่ยวนำ อุปกรณ์แหล่งจ่าย RS PRO 33 µH ±15% , 3 A IDC, 0.038 mΩ rdc【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FIXED INDUCTER

ตัวเหนี่ยวนำ อุปกรณ์แหล่งจ่าย RS PRO 33 µH ±15% , 3 A IDC, 0.038 mΩ rdc
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 764.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความเหนี่ยวนำ = 33 µH
กระแสไฟฟ้า ไฟตรงสูงสุด = 3 A
ชนิดที่มีการยึดติด = ตลับลูกปืนเรเดียล
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด = 0.038 mΩ
ความเผื่อ = ±15%
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 19 มม
ความสูง = 8 มม
ขนาด = 19 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 8 มม
ซีรี่ส์ = DP
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า = 0.63 มม

รหัสสินค้า
104-8430 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 764.65

฿ 539.77

FIXED INDUCTER 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 104-8430 ในชุด ตัวเหนี่ยวนำ อุปกรณ์แหล่งจ่าย RS PRO 33 µH ±15% , 3 A IDC, 0.038 mΩ rdc