1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ สวิตช์กด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ชั่วขณะ RS PRO ขั้ว เดี่ยว โยนทิ้งเดี่ยว (SPST ) 8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม. ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ 120/250 V AC (รหัสสินค้า)

PUSH BUTTON SWITCH

สวิตช์ สวิตช์กด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ชั่วขณะ RS PRO ขั้ว เดี่ยว โยนทิ้งเดี่ยว (SPST ) 8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม. ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ 120/250 V AC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 210.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การทำงานของ สวิตช์ = ชั่วขณะ
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ไฟส่องสว่าง = ไม่
หน้า หน้าสัมผัส = สวิตช์ -ปิด 1 ขั้ว
ขนาดหน้าตัด = 8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
เส้นผ่านศูนย์กลางแผงหน้าปัด = 8 มม
หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สี = ดำ
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 120/250 V ac
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 100 mA @ 30 V dc
รูปทรง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = กระบอกสูบ
ชนิดมีขั้ว = ตะกั่วบัดกรี

รหัสสินค้า
734-6827 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 210.96

฿ 148.92

PUSH BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 734-6827 ในชุด สวิตช์ สวิตช์กด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ชั่วขณะ RS PRO ขั้ว เดี่ยว โยนทิ้งเดี่ยว (SPST ) 8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม. ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ 120/250 V AC