1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

กล่องเก็บสัมภาระ พื้น สีเทา RS PRO - ร่อง ปิด , กว้าง 50 มม. x ลึก 9.8 มม., ยาว 1 ม., อะลูมิเนียมอัลลอย (ฝา), พีวีซี (ฐานรอง/แผ่นรอง) (รหัสสินค้า)

GREY FLOOR TRUNKING

กล่องเก็บสัมภาระ พื้น สีเทา RS PRO - ร่อง ปิด , กว้าง 50 มม. x ลึก 9.8 มม., ยาว 1 ม., อะลูมิเนียมอัลลอย (ฝา), พีวีซี (ฐานรอง/แผ่นรอง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,416.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความกว้าง = 50 มม
ความลึก = 9.8 มม
เดินสายไฟ/ แบบ โซ่ = เดินสายไฟแบบ พื้น
สี = เทา
วัสดุ = อลูมิเนียมอัลลอยด์ (ฝา), พีวีซี (ฐานรอง/แผ่นรอง)
ความยาว = 1 ม
ประเภท ร่อง = ปิด
ลักษณะไฟ = ดับเอง
ชุด = รพช
ตรงตามมาตรฐาน = เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS, UL 94 V-0

รหัสสินค้า
8806865 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,416.97

฿ 1,000.24

GREY FLOOR TRUNKING 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8806865 ในชุด กล่องเก็บสัมภาระ พื้น สีเทา RS PRO - ร่อง ปิด , กว้าง 50 มม. x ลึก 9.8 มม., ยาว 1 ม., อะลูมิเนียมอัลลอย (ฝา), พีวีซี (ฐานรอง/แผ่นรอง)