1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO Slide on สายไฟ Marker Kit, ดำ, น้ำเงิน, น้ำตาล, เขียว, เทา, ส้ม, แดง, ม่วง, ขาว, เหลือง, พิมพ์ล่วงหน้า " - ,

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

RS PRO Slide on สายไฟ Marker Kit, ดำ, น้ำเงิน, น้ำตาล, เขียว, เทา, ส้ม, แดง, ม่วง, ขาว, เหลือง, พิมพ์ล่วงหน้า " - ,
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,027.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
วิธีการติด = เลื่อนบน
คำอธิบาย = -, +, 0 → 9, สายดิน, L, N, ธรรมดา, R, S, T
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด = 3.5 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 8 มม
จำนวน = 2700
พิมพ์ได้ = ไม่
วัสดุ = พีวีซี
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ = 3.5 → 8 มม
ประเภทชุดอุปกรณ์หรือ อุปกรณ์เสริม = ตัวทำเครื่องหมาย สายไฟ

รหัสสินค้า
914-0605 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,027.12

฿ 3,351.58

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 914-0605 ในชุด RS PRO Slide on สายไฟ Marker Kit, ดำ, น้ำเงิน, น้ำตาล, เขียว, เทา, ส้ม, แดง, ม่วง, ขาว, เหลือง, พิมพ์ล่วงหน้า " - ,