1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟบอกสถานะ การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ RS PRO สีเขียว , 220 V AC, ขนาด รูติดตั้ง 8 มม., สายต่อปลายสาย สาย สายนำไฟฟ้า ไฟฟ้า, IP67 (รหัสสินค้า)

GREEN INDICATOR

ไฟบอกสถานะ การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ RS PRO สีเขียว , 220 V AC, ขนาด รูติดตั้ง 8 มม., สายต่อปลายสาย สาย สายนำไฟฟ้า ไฟฟ้า, IP67
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 982.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 220 V ac
สีของแสงสว่าง = สีเขียว
ขนาด รูติดตั้ง = 8 มม
ประเภทหลอดไฟ = LED
ประเภท สายต่อปลายสาย = สาย สายนำไฟฟ้า
ระดับ IP = IP67
รูปแบบฝา = ล้าง
สีกรอบ = โครเมี่ยม
พิกัด กระแสไฟฟ้า ไฟ = 20 มิลลิแอมป์
ความเข้ม = 8mcd
ความยาว = 27.6 มม

รหัสสินค้า
7001946 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 982.88

฿ 693.81

GREEN INDICATOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7001946 ในชุด ไฟบอกสถานะ การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ RS PRO สีเขียว , 220 V AC, ขนาด รูติดตั้ง 8 มม., สายต่อปลายสาย สาย สายนำไฟฟ้า ไฟฟ้า, IP67