(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติและประโยชน์
สาย สายไฟ 3.0 ให้ การเชื่อมต่อสายไฟ คุณภาพสูงที่ทนทาน
ความเร็วในการถ่ายโอนที่รวดเร็วระหว่างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ให้ทรูพุตสูงถึง 4.8Gbps เมื่อใช้กับโฮสต์และอุปกรณ์ USB 3.0 ซึ่งเป็นความสามารถที่น่าอัศจรรย์ถึง 10 เท่าของ USB 2.0 (480 Mbps)
โดดเด่นด้วยโครงสร้าง ชนิดมีชิลด์ สายคู่บิดเกลียว (STP) คุณภาพสูง ช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและรับประกัน ระบบสื่อสาร ข้อมูลที่เชื่อถือได้
เทคโนโลยี Sync-N-go ที่ลดเวลารอของผู้ใช้ให้เหลือน้อยที่สุด
ให้ประสิทธิภาพการ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่เหมาะสมที่สุด
แรงดันไฟฟ้า: 300 V DC, 5M/10 มิลลิวินาที
ความต้านทานของฉนวน: ขั้นต่ำ10M
ความต้านทานหน้าสัมผัส: 2 สูงสุด
อุณหภูมิในการทำงาน: -25 ถึง 80°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7244147 ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS PRO USB 3.0 (724-4147)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง