(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
เพศ = ตัวเมีย
ประเภท USB = มินิ
ระดับ IP = IP67
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 1.5 A
ซีรีส์ = GTC ปิดผนึก
หมายเลขซีรี่ส์ = ปิดผนึก GTC
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดงผสม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40.0°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 111-6761 ในชุด RS PRO แบบ แบบตรง, ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดช่องเสียบ mini IP67 คอนเนคเตอร์ (111-6761)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง