1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO แบบ แบบตรง, ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดช่องเสียบ mini IP67 คอนเนคเตอร์ (111-6759)

USB/DVI/HDMI

RS PRO แบบ แบบตรง, ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดช่องเสียบ mini IP67 คอนเนคเตอร์ (111-6759)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,329.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เพศ = ตัวเมีย
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 1.5 A
ซีรีส์ = GTC ปิดผนึก
หมายเลขซีรี่ส์ = ปิดผนึก GTC
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดงผสม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40.0°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C

รหัสสินค้า
111-6759 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,329.53

฿ 938.52

USB/DVI/HDMI 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 111-6759 ในชุด RS PRO แบบ แบบตรง, ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดช่องเสียบ mini IP67 คอนเนคเตอร์ (111-6759)