1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เทอร์มินอล รางปีกนก (DIN Rail) มาตรฐาน สีน้ำตาล RS PRO , 2 ถึง 0000 AWG, 35 ถึง 95 มม.², 1 kV

STANDARD DIN RAIL TERMINAL

เทอร์มินอล รางปีกนก (DIN Rail) มาตรฐาน สีน้ำตาล RS PRO , 2 ถึง 0000 AWG, 35 ถึง 95 มม.², 1 kV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,078.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สี=น้ำตาล
ขนาด ขดลวด = 2 → 0000 AWG
ชุด = RK
สายไฟ CSA = 35 → 95 มม.²
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 1 กิโลโวลต์

รหัสสินค้า
501718 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,078.41

฿ 761.25

STANDARD DIN RAIL TERMINAL 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 501718 ในชุด เทอร์มินอล รางปีกนก (DIN Rail) มาตรฐาน สีน้ำตาล RS PRO , 2 ถึง 0000 AWG, 35 ถึง 95 มม.², 1 kV