1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO Cat5e กล่อง อุปกรณ์สายไฟ พันช์ ลง 2 พอร์ตเชื่อมต่อ, UTP (รหัสสินค้า)

MODULAR JACKS/PLUGS

RS PRO Cat5e กล่อง อุปกรณ์สายไฟ พันช์ ลง 2 พอร์ตเชื่อมต่อ, UTP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 383.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แบบ = กล่อง อุปกรณ์สายไฟ
ประเภทอินเตอร์เฟส = พันช์ ลง
หมวดหมู่ LAN = Cat5e
จำนวนพอร์ต = 2
ประเภท โล่กำบัง = UTP
การกำหนดค่า อุปกรณ์สายไฟ = แบบตรง
ความยาว = 25 มม
ความกว้าง = 25 มม
ความลึก = 45 มม

รหัสสินค้า
340-9646 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 383.92

฿ 271.01

MODULAR JACKS/PLUGS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 340-9646 ในชุด RS PRO Cat5e กล่อง อุปกรณ์สายไฟ พันช์ ลง 2 พอร์ตเชื่อมต่อ, UTP