1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์ ตลับแก้ว RS PRO 4 AF , 5 x 20 มม (668-5972)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CARTRIDGE FUSES

ฟิวส์ ตลับแก้ว RS PRO 4 AF , 5 x 20 มม (668-5972)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 134.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 4 A
ขนาด ฟิวส์ = 5 x 20 มม
ความเร็ว ฟิวส์ = F
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V AC
ขนาดโดยรวม = 5 x 20 มม
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = แก้ว

รหัสสินค้า
6685972 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 134.08

฿ 94.65

CARTRIDGE FUSES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6685972 ในชุด ฟิวส์ ตลับแก้ว RS PRO 4 AF , 5 x 20 มม (668-5972)