(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
กระแสไฟฟ้า ไฟ = 315 มิลลิแอมป์
ขนาด ฟิวส์ = 5 x 20 มม
ความเร็ว ฟิวส์ = F
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V ac
ขนาดโดยรวม = 5 x 20 มม
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = แก้ว
มาตรฐาน ฟิวส์ = IEC 127-2/II
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6109614 ในชุด RS PRO 315 mA F ฟิวส์ ตลับแก้ว , 5 x 20 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง