1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO 25 A gPV ฟิวส์ ตลับ เซรามิก , 10 x 38 มม

CARTRIDGE FUSES

RS PRO 25 A gPV ฟิวส์ ตลับ เซรามิก , 10 x 38 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 879.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 25 A
ขนาด ฟิวส์ = 10 x 38 มม
ความเร็ว ฟิวส์ = gPV
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 600 V
ความยาวรวม = 38 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 10 มม
ขนาดโดยรวม = 10 x 38 มม
วัสดุ ตัวเครื่อง = เซรามิก
มาตรฐาน ฟิวส์ = IEC60269-6

รหัสสินค้า
1884670 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 879.57

฿ 620.89

CARTRIDGE FUSES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1884670 ในชุด RS PRO 25 A gPV ฟิวส์ ตลับ เซรามิก , 10 x 38 มม