1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์ ตลับ RS PRO 10 A , 13 x 29 มม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CARTRIDGE FUSES

ฟิวส์ ตลับ RS PRO 10 A , 13 x 29 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,616.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 10 A
ขนาด ฟิวส์ = 13 x 29 มม
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 415 V ac
ความยาวรวม = 29 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 13 มม
ขนาดโดยรวม = 13 x 29 มม
หมวดหมู่ การใช้งาน = gG
ชุด = นพ
มาตรฐาน ฟิวส์ = BS88

รหัสสินค้า
413816 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,616.69

฿ 1,744.55

CARTRIDGE FUSES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 413816 ในชุด ฟิวส์ ตลับ RS PRO 10 A , 13 x 29 มม