1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO PCB สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ เรกูเลเตอร์ , แรงดัน Output แรงดันขาเข้า 16 ถึง 36 V DC , กระแส Output 2 A

MOUNT SWITCHING REGULATOR

RS PRO PCB สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ เรกูเลเตอร์ , แรงดัน Output แรงดันขาเข้า 16 ถึง 36 V DC , กระแส Output 2 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 466.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันขาเข้า = 16 → 36 V dc
แรงดัน Output = 12 V dc
จำนวนเอาต์พุต = 1
กระแส Output = 2 A
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง PCB
อุณหภูมิต่ำสุด = -40°C
อุณหภูมิสูงสุด = +85°C
ประสิทธิภาพ = 96/94%
MTBF = 2,000 (ขั้นต่ำ) kh
การควบคุม โหลดไฟฟ้า = ±1.5%
การควบคุมสาย = ±0.8%
ระลอกคลื่นและสัญญาณรบกวน = 75 mV pk-pk
กระแสไฟฟ้า เข้าสูงสุด = 1 mA

รหัสสินค้า
1934045 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 466.73

฿ 329.46

MOUNT SWITCHING REGULATOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1934045 ในชุด RS PRO PCB สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ เรกูเลเตอร์ , แรงดัน Output แรงดันขาเข้า 16 ถึง 36 V DC , กระแส Output 2 A