1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวผู้ RS PRO เกลียวนอก ไปยัง DisplayPort เกลียวนอก 4K, 500 มม

4K DISPLAYPORT CABLES

สายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวผู้ RS PRO เกลียวนอก ไปยัง DisplayPort เกลียวนอก 4K, 500 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 433.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
คอนเนคเตอร์ A = DisplayPort
คอนเนคเตอร์ A เพศ = เกลียวนอก
คอนเนคเตอร์ B = DisplayPort
คอนเนคเตอร์ B เพศ = เกลียวนอก
ความยาว = 500 มม
ความละเอียด สูงสุด = 4K
วัสดุ เปลือกนอก = พีวีซี
สี เปลือก = ดำ
ขนาดเส้น = 0.12 มม

รหัสสินค้า
1863022 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 433.60

฿ 306.08

4K DISPLAYPORT CABLES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1863022 ในชุด สายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวผู้ RS PRO เกลียวนอก ไปยัง DisplayPort เกลียวนอก 4K, 500 มม