1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สาย DisplayPort ตัวผู้ RS PRO เกลียวนอก ไปยัง DisplayPort เกลียวนอก สายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ , 3 ม

4K DISPLAYPORT CABLES

สาย DisplayPort ตัวผู้ RS PRO เกลียวนอก ไปยัง DisplayPort เกลียวนอก สายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ , 3 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,004.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
คอนเนคเตอร์ A = DisplayPort
คอนเนคเตอร์ A เพศ = เกลียวนอก
คอนเนคเตอร์ B = DisplayPort
คอนเนคเตอร์ B เพศ = เกลียวนอก
ความยาว = 3 ม
ความละเอียด สูงสุด = 4K
วัสดุ เปลือกนอก = พีวีซี
สี เปลือก = ดำ
ขนาดเส้น = 0.127 มม

รหัสสินค้า
1828554 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,004.97

฿ 709.41

4K DISPLAYPORT CABLES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1828554 ในชุด สาย DisplayPort ตัวผู้ RS PRO เกลียวนอก ไปยัง DisplayPort เกลียวนอก สายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ , 3 ม